Prizma acél 04410-04
- actima tartozékok
Mennyiségi egység
20,90 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Prizma
Alaptest
anyaga
acél
UNSPSC Code
31162800
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
Anyag, kivitel
Acél, barnított.
További információk
A fogásvételi út 10 mm. A 2 mm-es rövid befogási út alatt minden helyzetben önzárás lép fel. Ezért az akár 1,5 mm-es tűréssel rendelkező munkadarabok befogása is biztonságosan elvégezhető. Az ”actima” szorítóelem minden vízszintes és függőleges helyzetben beszerelhető.
A szabványos tartozékok további alkalmazásokat tesznek lehetővé. Ezek speciális tartozék formájában érhetők el. A bütykös rendszer minden fokozottan igénybevett komponense betétedzésű (nyomópersely és tartozékok csak speciális kérésre).
A megengedett legnagyobb szorítóerő 4905 N.
A szabványos tartozékok további alkalmazásokat tesznek lehetővé. Ezek speciális tartozék formájában érhetők el. A bütykös rendszer minden fokozottan igénybevett komponense betétedzésű (nyomópersely és tartozékok csak speciális kérésre).
A megengedett legnagyobb szorítóerő 4905 N.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.