text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítócsavar
Alaptest anyaga
edzett acél
B=Külső átmérő
M6
A
5
Alábbiakhoz
04400-3240...
C
7
D
8
E
17
F
1,2
G
3
H
4
J
2,5
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought