text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítócsavar
Alaptest anyaga
edzett acél
B=Külső átmérő
M16
A
12
Alábbiakhoz
04400-506501
C
17
D
20
E
38
F
2
G
21,5
H
6,5
J
10
K
4
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought