text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyomószorító
Kivitel 1
fogantyúval
Alaptest anyaga
szerszámacél
Komponens anyaga
edzett acél
A max.
26,7
A min.
25
B
25
C
23
D
16
E
10
F
1,7
G
M4 x 6
H
M4x6
J
20
K
15
Kézi erő FH N
150*
L
123°
M
12
N
69,5
Szorítóerő N
3000
UNSPSC Code
31162800
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
Szerszámacél bütyök.
Nemesíthető acél szár és markolat.
PF31 duroplaszt gömbmarkolat.
Kivitel
Edzett és barnított bütyök és szár.
Barnított markolat.
Fekete gömbmarkolat.
További információk
* Megengedett kézi erő a fogantyúhoz.
Accessory
Standard fogantyúk 06355.
Becsavarható fogantyúk nyomatékhatárolóval 06357.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought