text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Hosszabbító elem
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
Alaptest színe
fekete
B=Szélesség
55
H=Magasság
69
L=Hossz
66,5
SW=kulcsnyílás
19
B1
36
D DIN 912 csavarhoz
M8
H1
50
H2
57
H3
12,7
L1
22
L2
20
L3
36,5
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Termékleírás
A hosszabbító egységekre akkor van szükség, ha az automatizálásra alkalmas hajtóelemek helyhiány miatt nem hozzáférhetők.
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
1) A dugókulcsot és 2) hajtótengelyt a szállítási terjedelem nem tartalmazza.
Rajzi hivatkozás
1) Dugókulcs
2) Hajtótengely
Accessory
04401 Húzószorítók, automatizálásra alkalmas.
04401-10 Húzószorítók szorítócsavarokkal, automatizálásra alkalmas.
02334-10 Támasztóelem, automatizálásra alkalmas.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought