Hosszabbító elem edzett acél fekete barnított 04401-20-03004719
Mennyiségi egység
202,71 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hosszabbító elem
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
Alaptest
színe
fekete
B=Szélesség
55
H=Magasság
47
L=Hossz
66,5
SW=kulcsnyílás
19
B1
36
D
DIN 912
csavarhoz
M8
H1
30
H2
38
H3
12,7
L1
22
L2
20
L3
36,5
UNSPSC Code
31162800
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
A hosszabbító egységekre akkor van szükség, ha az automatizálásra alkalmas hajtóelemek helyhiány miatt nem hozzáférhetők.
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
1) socket and 2) drive shaft are not supplied.
Drawing reference
1) Socket
2) Drive shaft
2) Drive shaft
Accessory
04401 Automation capable pull clamps.
04401-10 Automation capable pull clamp with clamping screw.
02334-10 Automation capable support element.
04401-10 Automation capable pull clamp with clamping screw.
02334-10 Automation capable support element.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.