Húzószorító pneumatikus edzett acél barnított 04403-50105
- Automatikus befogás a pneumatikus berendezés révén
- Nullpont befogórendszerként is használható
- Lekérdezhető munkadarab pozíció
- Gyors összekötés és oldás
Sales unit
429,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pull clamp
Version 1
pneumatic
Main
material
mild steel
Main
colour
black oxidised
Component
colour
case-hardened
D=diameter
105
Clamping
force
kN
2,5
Clamping force
(clamping by spring force)
N
500
D1
75
D2
63
D3
12
D4
88
D5
G 1/8
H
50
H1
47
H2
35
H3
31
H4
19
H5
10
H6
1,9
Operating
pressure
MPa
0,3 - 1,0
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Szorítóelem, edzett, barnított és köszörült.
További információk
A pneumatikus húzószorítók a munkadarabok és készülékek befogására használhatók. A szorítócsapokat a munkadarabhoz vagy a készülékhez csavarozzák.
Befogási folyamat:
A szorítóelem nyitásához csatlakoztassa a sűrített levegőt a ”kinyit” csatlakozóra.
A szorítóelem zárásához (befogási folyamat) csatlakoztassa a sűrített levegőt a „bezár” csatlakozóra.
A 3. csatlakozó (D5) a támasztófelület kifúvására és tisztítására szolgál. Ezenkívül lekérdezhető, hogy a munkadarab felfekszik-e a támasztófelületre. Ezt követően a munkadarab a nyitási folyamat után könnyebben leemelhető a befogóelemről.
A rendszer nullpontos befogórendszerként is használható.
A szorítóerő értéke 0,5 MPa-ra vonatkozik.
Megengedett ellenerő = 2x modul szorítóereje.
Befogási folyamat:
A szorítóelem nyitásához csatlakoztassa a sűrített levegőt a ”kinyit” csatlakozóra.
A szorítóelem zárásához (befogási folyamat) csatlakoztassa a sűrített levegőt a „bezár” csatlakozóra.
A 3. csatlakozó (D5) a támasztófelület kifúvására és tisztítására szolgál. Ezenkívül lekérdezhető, hogy a munkadarab felfekszik-e a támasztófelületre. Ezt követően a munkadarab a nyitási folyamat után könnyebben leemelhető a befogóelemről.
A rendszer nullpontos befogórendszerként is használható.
A szorítóerő értéke 0,5 MPa-ra vonatkozik.
Megengedett ellenerő = 2x modul szorítóereje.
Accessory
04403-01 Szorítócsavarok húzószorítókhoz, pneumatikus.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.