Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Szorítóelem, edzett, barnított és köszörült.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Szorítóelem, edzett, barnított és köszörült.
További információk
A pneumatikus húzószorítók a munkadarabok és készülékek befogására használhatók. A szorítócsapokat a munkadarabhoz vagy a készülékhez csavarozzák.
Befogási folyamat:
A szorítóelem nyitásához csatlakoztassa a sűrített levegőt a ”kinyit” csatlakozóra.
A szorítóelem zárásához (befogási folyamat) csatlakoztassa a sűrített levegőt a „bezár” csatlakozóra.
A 3. csatlakozó (D5) a támasztófelület kifúvására és tisztítására szolgál. Ezenkívül lekérdezhető, hogy a munkadarab felfekszik-e a támasztófelületre. Ezt követően a munkadarab a nyitási folyamat után könnyebben leemelhető a befogóelemről.
A rendszer nullpontos befogórendszerként is használható.
A szorítóerő értéke 0,5 MPa-ra vonatkozik.
Megengedett ellenerő = 2x modul szorítóereje.
Befogási folyamat:
A szorítóelem nyitásához csatlakoztassa a sűrített levegőt a ”kinyit” csatlakozóra.
A szorítóelem zárásához (befogási folyamat) csatlakoztassa a sűrített levegőt a „bezár” csatlakozóra.
A 3. csatlakozó (D5) a támasztófelület kifúvására és tisztítására szolgál. Ezenkívül lekérdezhető, hogy a munkadarab felfekszik-e a támasztófelületre. Ezt követően a munkadarab a nyitási folyamat után könnyebben leemelhető a befogóelemről.
A rendszer nullpontos befogórendszerként is használható.
A szorítóerő értéke 0,5 MPa-ra vonatkozik.
Megengedett ellenerő = 2x modul szorítóereje.
Accessory
04403-01 Szorítócsavarok húzószorítókhoz, pneumatikus.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.