text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Pull clamp
Version 1
automation-compatible
Version 2
with clamping screw
Main material
QT steel
Surface finish body
black oxidised
Main colour
black
B=Width
90
D1=Thread
80
D=diameter
125
H=Height
125
SW=key width
19
B1
70
Clamping force kN
15
D2
M10
D3 for screw to DIN 912
M10
D4
M16
D5
8
D6
104
H1
105
H2
20
H3
30
H4
80
H5
20
Tightening torque max. Nm
45
Travel S
21
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
Munkadarab felfogó, nemesített (HRC 39-45) és köszörült.
Szorítócsavar, edzett és barnított.
További információk
1. Először helyezze a munkadarabot a munkadarab felfogóra, ill. a húzószorító szorítócsavarjára, ily módon a belső rugó összenyomódik és a szorítócsavar behúzódik az alaptestbe.

2. Pozicionálja a munkadarab menetes furatát a szorítócsavar felett.
A szorítócsavar csúcsa az enyhe rugónyomás hatására benyomódik a menetes furatba.

3. A hajtóelem működtetésével a szorítócsavar becsavarodik a munkadarab menetes furatában és rögzítődik.

Automatizált működés esetén, pl. állítható forgatónyomatékkal rendelkező ütőműves csavarbehajtó gépekkel, a nyitáshoz és a meghúzáshoz a megadott maximális meghúzási nyomaték vagy a megadott maximális szorítóerő legfeljebb 50 %-át szabad alkalmazni.
Előnyök
Automatizálásra alkalmas
Nagy szorítóerők
Gyors beszorítás
Integrált szorítócsavarok
Szállítási terjedelem
2x felfogócsap Ø 8 (h7) x 40.
1x védődugó.
Accessory
04401-20 Hosszabbító egység.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought