Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
Munkadarab felfogó, nemesített (HRC 39-45) és köszörült.
Szorítócsavar, edzett és barnított.
Munkadarab felfogó, nemesített (HRC 39-45) és köszörült.
Szorítócsavar, edzett és barnított.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
Munkadarab felfogó, nemesített (HRC 39-45) és köszörült.
Szorítócsavar, edzett és barnított.
Munkadarab felfogó, nemesített (HRC 39-45) és köszörült.
Szorítócsavar, edzett és barnított.
További információk
1. Először helyezze a munkadarabot a munkadarab felfogóra, ill. a húzószorító szorítócsavarjára, ily módon a belső rugó összenyomódik és a szorítócsavar behúzódik az alaptestbe.
2. Pozicionálja a munkadarab menetes furatát a szorítócsavar felett.
A szorítócsavar csúcsa az enyhe rugónyomás hatására benyomódik a menetes furatba.
3. A hajtóelem működtetésével a szorítócsavar becsavarodik a munkadarab menetes furatában és rögzítődik.
Automatizált működés esetén, pl. állítható forgatónyomatékkal rendelkező ütőműves csavarbehajtó gépekkel, a nyitáshoz és a meghúzáshoz a megadott maximális meghúzási nyomaték vagy a megadott maximális szorítóerő legfeljebb 50 %-át szabad alkalmazni.
2. Pozicionálja a munkadarab menetes furatát a szorítócsavar felett.
A szorítócsavar csúcsa az enyhe rugónyomás hatására benyomódik a menetes furatba.
3. A hajtóelem működtetésével a szorítócsavar becsavarodik a munkadarab menetes furatában és rögzítődik.
Automatizált működés esetén, pl. állítható forgatónyomatékkal rendelkező ütőműves csavarbehajtó gépekkel, a nyitáshoz és a meghúzáshoz a megadott maximális meghúzási nyomaték vagy a megadott maximális szorítóerő legfeljebb 50 %-át szabad alkalmazni.
Előnyök
Automatizálásra alkalmas
Nagy szorítóerők
Gyors beszorítás
Integrált szorítócsavarok
Nagy szorítóerők
Gyors beszorítás
Integrált szorítócsavarok
Szállítási terjedelem
2x felfogócsap Ø 8 (h7) x 40.
1x védődugó.
1x védődugó.
Accessory
04401-20 Hosszabbító egység.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.