text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Pull clamp
Version 1
automation-compatible
Main material
QT steel
Surface finish body
black oxidised
Main colour
black
B=Width
70
D1=Thread
26
D=diameter
60
H=Height
63
L=Length
95
SW=key width
19
B1
45
Clamping force kN
12
D2
14
D3 for screw to DIN 912
M10
H1
57
H2
46
H3
25
H4
10
H5
6
L1
70
L2
25
Tightening torque max. Nm
40
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
Alaptest, nemesített és köszörült.
További információk
Az ismétlési pontosság ± 0,3 mm.

A forgács és por eltávolításához vegye le mindkét takarósapkát (2) és sűrített levegővel felülről fújja le a szennyeződés.

Automatizált működés esetén, pl. állítható forgatónyomatékkal rendelkező ütőműves csavarbehajtó gépekkel, a nyitáshoz és a meghúzáshoz a megadott maximális meghúzási nyomaték vagy a megadott maximális szorítóerő legfeljebb 50 %-át szabad alkalmazni.
Működési mód
Működtetés ütőműves csavarbehajtóval és beállítható forgatónyomatékkal vagy szorítókulccsal.
Automatizált működés esetén, pl. állítható forgatónyomatékkal rendelkező ütőműves csavarbehajtó gépekkel, a nyitáshoz és a meghúzáshoz a megadott maximális meghúzási nyomaték, ill. a megadott maximális szorítóerő legfeljebb 50 %-át szabad alkalmazni.
Előnyök
Automatizálásra alkalmas
Nagy szorítóerő
Gyors beszorítás
Szállítási terjedelem
Beleértve a pozicionáló perselyeket.
Rajzi hivatkozás
1) Pozicionáló perselyek
2) Takarósapka
Accessory
04401-05 Szorítócsavarok húzószorítókhoz, automatizálásra alkalmas.
04401-20 Hosszabbító egység.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak