Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
Alaptest, nemesített és köszörült.
Alaptest, nemesített és köszörült.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
Alaptest, nemesített és köszörült.
Alaptest, nemesített és köszörült.
További információk
Az ismétlési pontosság ± 0,3 mm.
A forgács és por eltávolításához vegye le mindkét takarósapkát (2) és sűrített levegővel felülről fújja le a szennyeződés.
Automatizált működés esetén, pl. állítható forgatónyomatékkal rendelkező ütőműves csavarbehajtó gépekkel, a nyitáshoz és a meghúzáshoz a megadott maximális meghúzási nyomaték vagy a megadott maximális szorítóerő legfeljebb 50 %-át szabad alkalmazni.
A forgács és por eltávolításához vegye le mindkét takarósapkát (2) és sűrített levegővel felülről fújja le a szennyeződés.
Automatizált működés esetén, pl. állítható forgatónyomatékkal rendelkező ütőműves csavarbehajtó gépekkel, a nyitáshoz és a meghúzáshoz a megadott maximális meghúzási nyomaték vagy a megadott maximális szorítóerő legfeljebb 50 %-át szabad alkalmazni.
Működési mód
Működtetés ütőműves csavarbehajtóval és beállítható forgatónyomatékkal vagy szorítókulccsal.
Automatizált működés esetén, pl. állítható forgatónyomatékkal rendelkező ütőműves csavarbehajtó gépekkel, a nyitáshoz és a meghúzáshoz a megadott maximális meghúzási nyomaték, ill. a megadott maximális szorítóerő legfeljebb 50 %-át szabad alkalmazni.
Automatizált működés esetén, pl. állítható forgatónyomatékkal rendelkező ütőműves csavarbehajtó gépekkel, a nyitáshoz és a meghúzáshoz a megadott maximális meghúzási nyomaték, ill. a megadott maximális szorítóerő legfeljebb 50 %-át szabad alkalmazni.
Előnyök
Automatizálásra alkalmas
Nagy szorítóerő
Gyors beszorítás
Nagy szorítóerő
Gyors beszorítás
Szállítási terjedelem
Beleértve a pozicionáló perselyeket.
Rajzi hivatkozás
1) Pozicionáló perselyek
2) Takarósapka
2) Takarósapka
Accessory
04401-05 Szorítócsavarok húzószorítókhoz, automatizálásra alkalmas.
04401-20 Hosszabbító egység.
04401-20 Hosszabbító egység.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.