text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Becsavarozható henger
Kivitel 1
hidraulikus
Alaktípus
kettos hatású
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
Csatlakoztatási mód
fúrt csatornák
D
26
D1
28
D2
12
D3
4,2
Dugattyú- átmérő
20
G
M36x1,5
G1
M8x16
H
57
H1
51
H2
12
H3
25
H4
45
H5
25
H6
10
H7
40
Húzóerő 100 bar esetén (kN)
2,02
Húzóerő 500 bar esetén (kN)
10
L
28
Löket
16
Nyomóerő 100 bar esetén (kN)
3,14
Nyomóerő 500 bar esetén (kN)
15,70
Olajigény / 10 mm löket (cm³)
3,14
Olajigény / 10 mm visszatérő löket (cm³)
2,02
SW
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
Description

Termékleírás
A kettős hatású becsavarozható hengerekkel ütemhez kötött, lineáris löketek valósíthatók meg. A kettős hatású becsavarozható hengerek mindkét löketirányban motoros meghajtásúak. A kettős hatású becsavarozható hengerek nyomó- és húzóhengerként is felhasználhatók. Ezek a becsavarozható hengerek gyakran készüléklemezeken, valamint fröccsöntött műanyag szerszámok lemezein kerülnek felhasználásra.
Az integrált fémlehúzó megakadályozza a dugattyúrúd sérülését, mivel a forgácsok nem tudnak behatolni a becsavarozható hengerekbe. A tömítés biztosítja a termékek hosszú élettartamát.
Anyag
Ház és dugattyú, acél.
Tömítés NBR.
Kivitel
Ház, barnított.
Dugattyú, edzett.
További információk
A becsavarozható hengerek kompakt kivitele miatt a belső részben nincs ütköző a dugattyú visszatérő löketéhez. Ügyelni kell a becsavarozható henger beszerelési mélységének betartásárat, mivel a szerelőfurat vége szolgál a visszatérő löket ütközőjeként.

Továbbá ügyelni kell arra, hogy a becsavarozható hengerek fúrt csatornáinak készítésekor ne maradjanak forgácsok a furatokban. Ezek károsíthatják a becsavarozható henger tömítéseit, ami a terméken szivárgások keletkezéséhez vezethet.
Ügyelni kell arra, hogy a ferde bevezetések, valamint az olajellátás harántfuratai jól lekerekítettek legyenek, ezzel elkerülhető a szereléskor a tömítések sérülése.

A nyomódarabokat a szállítási terjedelem nem tartalmazza.

Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
Működési mód
Fúrt csatornák.
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás: 500 bar.
Felszerelés
Lásd beszerelési kontúr.
Egyedi igényre
Nagyobb dugattyúátmérők és löketek.
Rajzi hivatkozás
1) Beszerelési kontúr
2) Henger betolása
3) Alternatív olajbevezetés, henger kitolása
4) Élek lekerekítve, maximum R0,5
Accessory
- Támasztócsap 02153.
- Önbeálló támaszok 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Gripperek, hatszög alakú 07114.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak