text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Excenterkar
Alaptest felülete
szemcseszórt
Komponens anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
33,5
A=Fogantyúhossz
28
B=Szélesség
14,4
D=Menet
M4
H1=Magasság
13,5
Acélkulcs
1.4404
Anyag fogantyúkar
nemesacél
B1
11,5
D1
12
D2
6
H
9
Kézi erő FH N
45
Löket S
1
Menettípus
belső menet
Méret
8
Szorítóerő F kN
0,6
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
Material

Stainless steel version A1:
Handle stainless steel 1.4308.
Thrust washer stainless steel 1.4034.
Stainless steel hinge pin 1.4305.

Stainless steel version A4:
Handle, thrust washer, hinge pin stainless steel 1.4404.

Version
Stainless steel version A1:
Handle electropolished or abrasive blasted.
Thrust washer hardened.
Hinge pin bright.

Stainless steel version A4:
Handle electropolished or abrasive blasted.
Thrust washer chemically nickel-plated.
Hinge pin bright.
Note
The thrust washer face is lightly greased before delivery.
The grease is FDA conform and is suitable for use in the foodstuff and pharmaceutical industries.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought