text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Cam lever
Surface finish body
electropolished
Component material
stainless steel
A1=Handle length
27,5
A=Handle length
22
B=Width
13,8
D=Thread
M4
H1=Height
13,5
B1
11,5
Clamping force F (kN)
0,5
D1
12
D2
6
H
9
Hand force FH N
50
Material handle lever
stainless steel
Size
7
Steel code
1.4308
Thread type
internal thread
Travel S
1
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
Description

Anyag

Nemesacél kivitel A1:
Fogantyúkar nemesacél 1.4308.
Nyomóalátét nemesacél 1.4034.
Tengelycsap nemesacél 1.4305.

Nemesacél kivitel A4:
Fogantyúkar, nyomóalátét, tengelycsap nemesacél 1.4404.

Kivitel
Nemesacél kivitel A1:
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, edzett.
Tengelycsap, fémtiszta.

Nemesacél kivitel A4:
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, vegyileg nikkelezett.
Tengelycsap, fémtiszta.
További információk
A nyomóalátét szorítófelülete kismértékben zsírozva van, amikor kiszállításra kerül.
A kenőzsír megfelel az FDA-előírásoknak, így az élelmiszer- és gyógyszeriparban is használható.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought