Excenterkar szemcseszórt 04232-12-2514308X25
- Az excenteres szorítókarok munkadarabok gyors és nyomatékmentes befogására szolgálnak
- Előnye: a munkadarab nem igényel további biztosítást
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelő üzemek, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Nemesacél kivitel
Mennyiségi egység
25,54 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenterkar
Alaptest
felülete
szemcseszórt
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
108
A=Fogantyúhossz
96
B=Szélesség
33,3
D=Menet
M8
H1=Magasság
28,8
L=menethossz
25
Acélkulcs
1.4404
Anyag fogantyúkar
nemesacél
B1
24
D1
25
D2
11
H
18,3
Kézi
erő
FH N
350
Löket
S
1,5
Menettípus
külső menet
Méret
2
Szorítóerő
F
kN
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
Az excenteres szorítókar műszakilag optimalizált műanyag nyomóalátéttel rendelkezik.
A nyomóalátét speciális kiváló képességű műanyagból készül és rendkívül jó kopásállóságot és kúszásszilárdságot garantál.
A nyomóalátét speciális kiváló képességű műanyagból készül és rendkívül jó kopásállóságot és kúszásszilárdságot garantál.
Anyag
A1 nemesacél kivitel:
Fogantyú, nemesacél 1.4308.
Nyomóalátét, nagyteljesítményű termoplaszt, szénszállal erősített.
Tengelycsap és tőcsavar, nemesacél 1.4305.
A4 nemesacél kivitel:
Fogantyú, nemesacél 1.4404.
Nyomóalátét, nagyteljesítményű termoplaszt, szénszállal erősített.
Tengelycsap és tőcsavar, nemesacél 1.4404.
Kivitel
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy szórt.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
További információk
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
Accessory
Enyhén hajlított felfekvési felületek esetében opcionálisan rendelhető a 04234 nemesacélból készült alátét.
Ez alátétként a nyomóalátét és a felfekvési felület közé helyezhető.
Ez alátétként a nyomóalátét és a felfekvési felület közé helyezhető.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.