Excenterkar beállítható 04233-06-1531106X30
- Az excenteres szorítókarok munkadarabok gyors és nyomatékmentes befogására szolgálnak
- Előnye: a munkadarab nem igényel további biztosítást
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelő üzemek, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Acél vagy nemesacél kivitel
- Színe: fekete vagy közlekedéspiros
Mennyiségi egység
9,69 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenterkar
Kivitel 1
beállítható
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
79,6
A=Fogantyúhossz
71,5
B=Szélesség
22
D=Menet
M6
H1=Magasság
23,2
L=menethossz
30
Anyag fogantyúkar
poliamid
B1
16
D1
16
D2
9
H
14
Kézi
erő
FH N
125
Löket
S
1,15
Menettípus
külső menet
Méret
1
Szorítóerő
F
kN
2,5
Szín fogantyúkar
fekete
UNSPSC Code
31162800
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
Az excenteres szorítókar műszakilag optimalizált műanyag nyomóalátéttel rendelkezik.
A nyomóalátét speciális kiváló képességű műanyagból készül és rendkívül jó kopásállóságot és kúszásszilárdságot garantál.
A nyomóalátét speciális kiváló képességű műanyagból készül és rendkívül jó kopásállóságot és kúszásszilárdságot garantál.
Anyag
Fogantyú, műanyag PA 6.6, üvegszál-erősítésű.
Nyomóalátét, nagyteljesítményű termoplaszt, szénszállal erősített.
Tengelycsap, nemesacél 1.4305.
Tőcsavar, acél szilárdsági osztály 5.8 vagy nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fogantyú, fekete vagy közlekedési piros RAL3020.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
Tőcsavar, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
Tőcsavar, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az állítható excenterkart akkor használják, ha a szorítókar elhelyezkedése a szorítótengelyhez képest csak egy bizonyos helyzetet tesz lehetővé (zavarkör). A tőcsavaron található érzékeny finommenet révén a szorítókar pontos helyzete egy csavarhúzó segítségével állítható be.
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
Rajzi hivatkozás
1) Hernyócsavar a szorítókar finombeállításához
Accessory
Enyhén hajlított felfekvési felületek esetében opcionálisan rendelhető a 04234 nemesacélból készült alátét.
Ez alátétként a nyomóalátét és a felfekvési felület közé helyezhető.
Ez alátétként a nyomóalátét és a felfekvési felület közé helyezhető.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.