text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Cam lever
Surface finish body
powder coated
Component material
stainless steel
A1=Handle length
108
A=Handle length
96
B=Width
33,3
D=Thread
M8
H1=Height
28,5
L=thread length
30
B1
24
Clamping force F (kN)
8
Colour handle
ruby red RAL3003
D1
27,1
D2
11
H
18
Hand force FH N
350
Material handle lever
aluminium
Size
2
Thread type
external thread
Travel S
1,5
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag

Fogantyúkar, EN AC-46200 alumíniumöntvény.
Nyomógyűrű, üvegszál erősítésű PA 66 GF 35-X műanyag.
Tengelycsap, 1.4305 nemesacél.
Tőcsavar és alátét, acél, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Fogantyúkar, fekete porbevonatú vagy vörös RAL 3003, finomszerkezetű.
Nyomógyűrű, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
Tőcsavar és alátét, acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
További információk
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought