Excenterkar porszórt 04232-1511405
- Az excenteres szorítókarok munkadarabok gyors és nyomatékmentes befogására szolgálnak
- Előnye: a munkadarab nem igényel további biztosítást
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelő üzemek, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Acél vagy nemesacél kivitel
- Színe: fekete vagy rubintvörös
Mennyiségi egység
9,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenterkar
Alaptest
felülete
porszórt
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
79,2
A=Fogantyúhossz
70,4
B=Szélesség
21,5
D=Menet
M5
H1=Magasság
22
Anyag fogantyúkar
alumínium
B1
15
D1
18,1
D2
9
H
14,5
Kézi
erő
FH N
120
Löket
S
1,2
Menettípus
belső menet
Méret
1
Szorítóerő
F
kN
4
Szín fogantyúkar
rubintvörös, RAL 3003
UNSPSC Code
31162800
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
Fogantyúkar, EN AC-46200 alumíniumöntvény.
Nyomógyűrű, üvegszál erősítésű PA 66 GF 35-X műanyag.
Tengelycsap, 1.4305 nemesacél.
Alátét, acél, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fogantyúkar, fekete porbevonatú vagy vörös RAL 3003, finomszerkezetű.
Nyomógyűrű, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
Alátét, acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Nyomógyűrű, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
Alátét, acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
További információk
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.