text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Excenterkar
Komponens anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
110
A=Fogantyúhossz
100
B=Szélesség
33
D=Menet
M8
H1=Magasság
27,7
L=menethossz
40
Anyag fogantyúkar
poliamid
B1
24,2
D1
27,1
D2
11
H
16,2
Kézi erő FH N
170
Löket S
1,5
Menettípus
külső menet
Méret
2
Szorítóerő F kN
5
Szín fogantyúkar
fekete
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
Fogantyúkar és nyomógyűrű, üvegszál erősítésű PA 66 műanyag.
Tengelycsap, 1.4305 nemesacél.
Tőcsavar és alátét, acél, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Fogantyú, fekete vagy közlekedési piros RAL3020.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
Tőcsavar és alátét, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
További információk
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought