Excenterkar beállítható elektropolírozott 04233-8541003X15
- Az excenteres szorítókarok munkadarabok gyors és nyomatékmentes befogására szolgálnak
- Előnye: a munkadarab nem igényel további biztosítást
- A befogás egy finommenettel pontosan beállítható
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelő üzemek, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Kivitelek: elektropolírozott vagy szórt
Sales unit
18,42 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam lever
Version 1
adjustable
Surface finish
body
electropolished
Component
material
stainless steel
A1=Handle length
33,5
A=Handle length
28
B=Width
14,4
D=Thread
M3
H1=Height
13,5
L=thread length
15
B1
11,5
Clamping
force
F (kN)
0,6
D1
12
D2
6
H
9
Hand
force
FH N
45
Material handle lever
stainless steel
Size
8
Steel code
1.4308
Thread type
external thread
Travel
S
1
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
Description
Anyag
Fogantyú nemesacél 1.4308.
Nyomóalátét nemesacél 1.4034 edzett.
Tengelycsap, tőcsavar nemesacél 1.4305.
Kivitel
Nemesacél kivitel A1:
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, edzett.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
Nemesacél kivitel A4:
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, vegyileg nikkelezett.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, edzett.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
Nemesacél kivitel A4:
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, vegyileg nikkelezett.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
További információk
Az állítható excenterkart akkor használják, ha a szorítókar elhelyezkedése a szorítótengelyhez képest csak egy bizonyos helyzetet tesz lehetővé (zavarkör). A tőcsavaron található érzékeny finommenet révén a szorítókar pontos helyzete egy csavarhúzó segítségével állítható be.
A nyomóalátét szorítófelülete kismértékben zsírozva van, amikor kiszállításra kerül.
A kenőzsír megfelel az FDA-előírásoknak, így az élelmiszer- és gyógyszeriparban is használható.
A nyomóalátét szorítófelülete kismértékben zsírozva van, amikor kiszállításra kerül.
A kenőzsír megfelel az FDA-előírásoknak, így az élelmiszer- és gyógyszeriparban is használható.
Rajzi hivatkozás
1) Hernyócsavar a szorítókar finombeállításához
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.