text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Excenterkar
Kivitel 1
beállítható
Alaptest felülete
elektropolírozott
Komponens anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
108
A=Fogantyúhossz
96
B=Szélesség
33,3
D=Menet
M10
H1=Magasság
28,8
L=menethossz
30
Acélkulcs
1.4308
Anyag fogantyúkar
nemesacél
B1
24
D1
27
D2
11
H
18,3
Kézi erő FH N
350
Löket S
1,5
Menettípus
külső menet
Méret
2
Szorítóerő F kN
8
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag

Fogantyú nemesacél 1.4308.

Nyomóalátét nemesacél 1.4034 edzett.

Tengelycsap, tőcsavar nemesacél 1.4305.

Kivitel
Nemesacél kivitel A1:
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, edzett.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.

Nemesacél kivitel A4:
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy homokfúvott.
Nyomóalátét, vegyileg nikkelezett.
Tengelycsap és tőcsavar, fémtiszta.
További információk
Az állítható excenterkart akkor használják, ha a szorítókar elhelyezkedése a szorítótengelyhez képest csak egy bizonyos helyzetet tesz lehetővé (zavarkör). A tőcsavaron található érzékeny finommenet révén a szorítókar pontos helyzete egy csavarhúzó segítségével állítható be.

A nyomóalátét szorítófelülete kismértékben zsírozva van, amikor kiszállításra kerül.
A kenőzsír megfelel az FDA-előírásoknak, így az élelmiszer- és gyógyszeriparban is használható.
Rajzi hivatkozás
1) Hernyócsavar a szorítókar finombeállításához
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought