text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alátét
Alaptest felülete
fémtiszta
D=külső átmérő
27,1
H=Magasság
4
Anyag fogantyúkar
nemesacél
D1
10,2
H1
1
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
Az alátét a nyomóalátét és a felfekvési felület közé helyezhető.
Anyag

Nemesacél 1.4305.

Kivitel
Fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought