Alátét fémtiszta 04234-90-118
- Tartozékok excenteres szorítókarokhoz
Mennyiségi egység
0,31 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alátét
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=külső átmérő
18,1
H=Magasság
4
Anyag fogantyúkar
nemesacél
D1
6,5
H1
1
Méret
1
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
Az alátét a nyomóalátét és a felfekvési felület közé helyezhető.
Anyag
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.