Cam lever blue-passivated 04232-16-2502208
- Az excenteres szorítókarok munkadarabok gyors és nyomatékmentes befogására szolgálnak
- Előnye: a munkadarab nem igényel további biztosítást
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelő üzemek, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Kivitel, acél, kékre passzivált
Sales unit
14,27 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam lever
Surface finish
body
blue-passivated
Component
material
steel
A1=Handle length
108
A=Handle length
96
B=Width
33,3
D=Thread
M8
H1=Height
28,8
B1
24
Clamping
force
F (kN)
8
D1
25
D2
11
H
18,3
Hand
force
FH N
350
Material handle lever
steel
Size
2
Thread type
internal thread
Travel
S
1,5
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Termékleírás
Az excenteres szorítókar műszakilag optimalizált műanyag nyomóalátéttel rendelkezik.
A nyomóalátét speciális kiváló képességű műanyagból készül és rendkívül jó kopásállóságot és kúszásszilárdságot garantál.
A nyomóalátét speciális kiváló képességű műanyagból készül és rendkívül jó kopásállóságot és kúszásszilárdságot garantál.
Anyag
Fogantyú, acél 1.0401.
Nyomóalátét, nagyteljesítményű műanyag, szénszállal erősített.
Tengelycsap, nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fogantyú kékre passzivált.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
Nyomóalátét, fekete.
Tengelycsap, fémtiszta.
További információk
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
Accessory
Enyhén hajlított felfekvési felületek esetében opcionálisan rendelhető a 04234 nemesacélból készült alátét.
Ez alátétként a nyomóalátét és a felfekvési felület közé helyezhető.
Ez alátétként a nyomóalátét és a felfekvési felület közé helyezhető.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.