Szorító Hatlap edzett acél 04432-15
- Önzárással
- Egyszerű szerelés
- Egyszerű kezelés
- Kompakt szorítóelem
- Nyers munkadarab és kész munkadarab befogás lehetséges
Mennyiségi egység
93,79 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorító
Kivitel 1
Hatlap
Kivitel 2
változtatható
Alak
B
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=Menet
M12
"A" távolság,
a ... számú élnél
13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29
H
10
H1
22
Kivitel
fogazott
S
(excenter-út)
1
Szorítóerő
kN
18
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Excentercsavar, 10.9 minőségi osztályra nemesített.
Hatlap szorító, betétedzésű acél.
Hatlap szorító, betétedzésű acél.
Kivitel
Excentercsavar, barnított.
Hatlap szorító, edzett és barnított.
Hatlap szorító, edzett és barnított.
További információk
A változtatható hatlap szorítókkal csökkenthetők a befogó szerkezetek költségei. A befogási tartomány furát áthelyezése nélkül akár 17 mm-rel is módosítható. Mindezt egyszerűen a változtatható hatlap elforgatásával.
Egyedi igényre
Pót excentercsavarok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.