text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorító
Kivitel 1
Hatlap
Kivitel 2
változtatható
Alak
A
Alaptest anyaga
edzett acél
D=Menet
M12
"A" távolság, a ... számú élnél
1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17
H
10
H1
22
Kivitel
csupasz
S (excenter-út)
1
Szorítóerő kN
18
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Excentercsavar, 10.9 minőségi osztályra nemesített.
Hatlap szorító, betétedzésű acél.
Kivitel
Excentercsavar, barnított.
Hatlap szorító, edzett és barnított.
További információk
A változtatható hatlap szorítókkal csökkenthetők a befogó szerkezetek költségei. A befogási tartomány furát áthelyezése nélkül akár 17 mm-rel is módosítható. Mindezt egyszerűen a változtatható hatlap elforgatásával.
Egyedi igényre
Pót excentercsavarok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak