text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Chock clamp
Form
B
Main material
brass
D=Thread
M6X16
B
19,05
B1
7,6
Clamping force kN
4,2
Clamping travel
0,6
H
11,5
H1
7,2
L
19
Tightening torque max. Nm
5,6
UNSPSC Code
31162800
Version
with blunt edge
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Szorító alátét, acél vagy sárgaréz.
Kivitel
Acél, edzett.
További információk
Rendkívül helytakarékos kivitel.
Nincsenek zavaróélek az oldalirányú befogás révén.
Leszorító hatás.
Rajzi hivatkozás
1) Munkadarab
2) Készülék
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought