text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Szorító alátét, acél vagy sárgaréz.
Kivitel
Acél, edzett.
További információk
Rendkívül helytakarékos kivitel.
Nincsenek zavaróélek az oldalirányú befogás révén.
Leszorító hatás.
Rajzi hivatkozás
1) Munkadarab
2) Készülék
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought