Szorító acél 04441-210
- Helytakarékos kivitel
- Az oldalirányú befogás révén nincsenek zavaróélek
- Sárgaréz változat az anyagkímélő befogáshoz
- Edzett acélkivitel
- Leszorító hatással
Sales unit
24,68 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Szorító
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
D=Menet
M2,5X8
B
9,5
B1
3,8
H
6
H1
3,6
Kivitel
tompa éllel
L
9,5
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
1,8
Szorító
út
0,15
Szorítóerő
kN
2,8
UNSPSC Code
31162800
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Szorító alátét, acél vagy sárgaréz.
Kivitel
Acél, edzett.
További információk
Rendkívül helytakarékos kivitel.
Nincsenek zavaróélek az oldalirányú befogás révén.
Leszorító hatás.
Nincsenek zavaróélek az oldalirányú befogás révén.
Leszorító hatás.
Rajzi hivatkozás
1) Munkadarab
2) Készülék
2) Készülék
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.