text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorító
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
D=Menet
M4X12
B
12,7
B1
5,1
H
8
H1
4,8
Kivitel
vékony éllel
L
13
Meghúzási nyomaték max. Nm
5,6
Szorító út
0,4
Szorítóerő kN
6,6
UNSPSC Code
31162800
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Szorító alátét, acél vagy sárgaréz.
Kivitel
Acél, edzett.
További információk
Rendkívül helytakarékos kivitel.
Nincsenek zavaróélek az oldalirányú befogás révén.
Leszorító hatás.
Rajzi hivatkozás
1) Munkadarab
2) Készülék
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought