text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorító excentercsavar
Kivitel 1
körmös alátétekkel
Alaptest anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
edzett acél
D=Menet
M12
L=menethossz
22,5
A
12,7
D1
25,4
H
9,6
Meghúzási nyomaték max. Nm
88
S1 (szorítási út)
2,03
SW
8
Szorítóerő kN
17,8
Tartozékok NLM
04521-10-1225
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Körmös alátét, betétedzésű acél.
Excentercsavar, nemesíthető acél.
Kivitel
Excentercsavar, 10.9 minőségi osztályra nemesített és barnított.
Körmös alátét, edzett.
További információk
Az edzett körmös alátét nyersdarabok (fűrészelt, öntött és kovácsolt munkadarabok) befogására szolgál.
Nem alkalmas edzett anyagok befogására a megadott forgatónyomaték mellett.

A beszorításhoz az óramutató járásával megegyező forgásirány javasolt. A belső hatszög kulcsnyílású csavarnak a beszorítás után a jobb oldalon kell lennie. (Csavarozza be az excentercsavart az ütközésig, majd egy fordulattal fordítsa vissza.)

”A” = a munkadarab és menetközép közötti távolság (szorítócsavar).

A körmös alátétek aranyszínűre eloxáltak, de egyes esetekben ezüstszínűre is eloxálhatók.
Ez nincs hatással a termék tulajdonságaira, hanem kizárólag optikai célokra szolgál.
Egyedi igényre
Pótcsavarok szorító excentercsavarokhoz K1969.
Egyedi igényre
Pót excentercsavarok.
Működési elv
Beszorítás:
1. Csavarja be ütközésig az excenterfejű csavart.
2. Csavarozza vissza egy fordulattal az excenterfejű csavart.
3. Helyezze be a munkadarabot.
4. A munkadarab beszorításához forgassa az excenterfejű csavart az óramutató irányának megfelelően.
(Az excenterfejű csavar belső hatszögének a beszorítás után a jobb oldalon kell lennie.)
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought