Excenteres szorító edzett acél fekete barnított 04431-05-08
- Kompakt kivitel
- Alkatrészek gyors és egyszerű befogása
- Robusztus szerkezet
Sales unit
35,03 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Fixture clamp
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
Main
colour
black
Component
material
spring steel
Surface finish
component
black oxidised
Component
colour
black
D1=Thread
M8
D=diameter
24
H=Height
16
L=Length
12
SW=key width
19
Clamping
force
kN
5,2
H1
8
H2
12
L1
16,4
SW1
6
Tightening
torque
max. Nm
50
Travel
S
4,4
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Felszerelés
1. Helyezze a rögzítőcsavart a peremes hüvelybe valamint az excenteres szorítóba és feszesen csavarozza fel az alaplemezre.
2. Villáskulcs segítségével húzza meg az excenteres szorítót, ezzel megtörténik a munkadarab befogása.
2. Villáskulcs segítségével húzza meg az excenteres szorítót, ezzel megtörténik a munkadarab befogása.
Előnyök
- Kompakt kivitel
- Alkatrészek gyors és egyszerű befogása
- Alkatrészek gyors és egyszerű befogása
Rajzi hivatkozás
1) Rögzítőcsavar
2) Peremes hüvely
3) Excenteres szorító
2) Peremes hüvely
3) Excenteres szorító
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.