Alakzáró excenteres szorító acél barnított 04431-16
- Önzárással
- Egyszerű szerelés
- Egyszerű kezelés
- Kompakt szorítóelem
Sales unit
47,76 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Alakzáró excenteres szorító
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
D=Menet
M16
A
15
D1
43,9
D1
min.
26,1
H
14
L
28,6
S1
(szorítási út)
2,54
SW
12
Szorítóerő
kN
26,7
Tartozékok NLM
04521-10-1630
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Excentercsavar, ötvözött acél.
Szorító alátét, acél.
Szorító alátét, acél.
Kivitel
Excentercsavar, barnított.
Szorító alátét, barnított.
Szorító alátét, barnított.
További információk
Az excenteres szorító egy alátéttel rendelkezik, amely marással a befogandó munkadarab kontúrjával lehet ellátni. Ez alakzáró befogást tesz lehetővé a kör keresztmetszetű, kontúros vagy labilis munkadarabok számára. A lelapolt él, ill. az excenteres szorító 04435 és a csavarközép közötti távolság megegyezik, így adott esetben az alátétek cserélhetők.
”A” = a munkadarab és menetközép közötti távolság (szorítócsavar).
”D1 min.” = a kontúrmaráshoz rendelkezésre álló méret.
”A” = a munkadarab és menetközép közötti távolság (szorítócsavar).
”D1 min.” = a kontúrmaráshoz rendelkezésre álló méret.
Egyedi igényre
Pót excentercsavarok.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.