text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Machinable fixture clamps
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
D=Thread
M10
A
10,2
Accessories NLM
04521-10-1020
Clamping force kN
8,9
D1
31,2
D1 min.
17,2
H
8,9
L
18
S1 (travel)
1,52
SW
7
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Excentercsavar, ötvözött acél.
Szorító alátét, acél.
Kivitel
Excentercsavar, barnított.
Szorító alátét, barnított.
További információk
Az excenteres szorító egy alátéttel rendelkezik, amely marással a befogandó munkadarab kontúrjával lehet ellátni. Ez alakzáró befogást tesz lehetővé a kör keresztmetszetű, kontúros vagy labilis munkadarabok számára. A lelapolt él, ill. az excenteres szorító 04435 és a csavarközép közötti távolság megegyezik, így adott esetben az alátétek cserélhetők.

”A” = a munkadarab és menetközép közötti távolság (szorítócsavar).
”D1 min.” = a kontúrmaráshoz rendelkezésre álló méret.
Egyedi igényre
Pót excentercsavarok.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought