Ütközőelem támasszal acél 04445-12
- Közvetlenül használható gépasztalokon
- Anyagkímélő befogás
- Köszörült támasztófelület
Sales unit
85,56 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Stop element
Version 1
with seat
Main
material
steel
For=For screws
M12
B
28,5
B1
13,4
B2
19,8
H1
22
H2
12,192 -0,013
H3
6,9
L
95,2
L1
42,7
L2
12,7
L3
7,9
Long
hole
closed
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
nemesített, barnított.
Támasztó- és ütközőfelületek, köszörült.
Támasztó- és ütközőfelületek, köszörült.
További információk
Két ütközőelemmel és egy vagy két, szorítódarabos, eltolható támaszú szorító excentercsavarral költséghatékony befogó szerkezet alakítható ki az igények szerint.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.