text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ütközőelem
Kivitel 1
támasszal
Alaptest anyaga
acél
Für=Csavarokhoz
M8
B
19
B1
8,4
B2
13,4
H1
19
H2
11,684 -0,013
H3
6,6
L
63,5
L1
28,3
L2
13,5
L3
7,9
Oválfurat
zárt
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
nemesített, barnított.
Támasztó- és ütközőfelületek, köszörült.
További információk
Két ütközőelemmel és egy vagy két, szorítódarabos, eltolható támaszú szorító excentercsavarral költséghatékony befogó szerkezet alakítható ki az igények szerint.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought