Távtartó csap edzett acél barnított 04270-14
- Befogó szerkezetek gyártásához
Mennyiségi egység
32,94 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Távtartó csap
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
D=Menet
M14
L=Hossz
160
D1
22
D2
14
L1
129
S
7
S1
17
SW
22
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
1.1181 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.