text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Távtartó csap
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
D=Menet
M12
L=Hossz
125
D1
19
D2
12
L1
97
S
6
S1
15
SW
19
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
1.1181 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought