text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Spirális excenter
Alaptest anyaga
edzett acél
S=Tárcsavastagság
14
Alapkör-Ø
40
UNSPSC Code
31162800
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
1.7131 betétedzésű acél (profilacél).
Kivitel
Fűrészelés, sorjátlanított,
központ, pontozva,
spirálkezdet és - vég megjelölve.
További információk
A spirális excenter ott használható, ahol önzáró befogás vagy biztosítás szükséges.
A működtetés a központban elhelyezett tengely vagy az oldalt rögzített kar révén mechanikusan, pneumatikusan vagy hidraulikusan történik. Nyomásesés esetén az önzáró hatás megmarad. Ezáltal lényegesen nagyobb üzembiztonság érhető el a pneumatikus vagy hidraulikus befogás során.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought