Excenteres szorító kettős edzett acél nemesített és barnított 04310-10
- Az excenteres szorítókarok gyors és nyomatékmentes befogásra szolgálnak
- A munkadarab nem igényel további biztosítást
- Egyszerű kezelés
- Nagy szorítóerők
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
Mennyiségi egység
39,98 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenteres szorító
Kivitel 1
kettős
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
D=Rögzítőfurat
10
L=Fogantyúhossz
123±2
B
20
B1
12
D1
30
H
34,8
H1
23,3
L1
18,6
R
21,5
R1
24
Rögzítési mód
furat
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
1.7220 nemesíthető acél.
Golyó, műanyag.
Golyó, műanyag.
Kivitel
edzett és barnított.
További információk
Megfelelő tengelycsap lásd 04250.
Az excenterkar egy logaritmikus spirális excenter, amely állandó szorítási jellemzőkkel bír a teljes munkafelületen.
Az excenterkar egy logaritmikus spirális excenter, amely állandó szorítási jellemzőkkel bír a teljes munkafelületen.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.