text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Cam clamp
Version 1
double
Main material
QT steel
Surface finish body
tempered, black oxidised
D=Fastening hole
8
L=Handle length
104±2
B
16
B1
9
D1
25
H
28,2
H1
18,7
Kind of fastening
bore
L1
14,9
R
17,2
R1
19,2
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
Description

Anyag
1.7220 nemesíthető acél.
Golyó, műanyag.
Kivitel
edzett és barnított.
További információk
Megfelelő tengelycsap lásd 04250.
Az excenterkar egy logaritmikus spirális excenter, amely állandó szorítási jellemzőkkel bír a teljes munkafelületen.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak