text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Excenterkar
Kivitel 1
egyszeres
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
D=Rögzítőfurat
8
L=Fogantyúhossz
104±2
B
9
D1
25
H
28,2
H1
18,7
L1
14,9
R
17,2
R1
19,2
Rögzítési mód
furat
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
Description

Anyag
1.7220 nemesíthető acél.
Golyó, műanyag.
Kivitel
edzett és barnított.
További információk
Megfelelő tengelycsap lásd 04250.
Az excenterkar egy logaritmikus spirális excenter, amely állandó szorítási jellemzőkkel bír a teljes munkafelületen.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak