Excenteres szorító végszorítóval edzett acél barnított 04330-12
- Az excenteres szorítókarok gyors és nyomatékmentes befogásra szolgálnak
- A munkadarab nem igényel további biztosítást
- Egyszerű kezelés
- Nagy szorítóerők
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
Mennyiségi egység
162,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenteres szorító
Kivitel 1
végszorítóval
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
edzett acél
D=Menet
M12
L=Fogantyúhossz
146±3
A
19
B
43
B1
40
B2
14,5
D1
30
D2
7
H
100
H1
max.
31
H2
48
L1
43
L2
45
L3
37
L4
45
Rögzítési mód
furat
S
25
SW
19
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
Excenter, 1.7220 nemesíthető acél,
Szorítóvas, 1.1191 nemesíthető acél.
Szorítóvas, 1.1191 nemesíthető acél.
Kivitel
Barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.