text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Excenteres szorító
Kivitel 1
végszorítóval
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
edzett acél
D=Menet
M10
L=Fogantyúhossz
123±2
A
16
B
41
B1
32
B2
13,5
D1
30
D2
7
H
80
H1 max.
24
H2
40
L1
34
L2
36
L3
32
L4
35
Rögzítési mód
furat
S
20
SW
17
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
Excenter, 1.7220 nemesíthető acél,
Szorítóvas, 1.1191 nemesíthető acél.
Kivitel
Barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought