Cam clamp with centre clamping QT steel black oxidised 04350-10
- Az excenteres szorítókarok gyors és nyomatékmentes befogásra szolgálnak
- A munkadarab nem igényel további biztosítást
- Egyszerű kezelés
- Nagy szorítóerők
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás
Sales unit
93,79 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam clamp
Version 1
with centre clamping
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
QT steel
D=Thread
M10
L=Handle length
123±2
B
25
D1
30
H1
max.
39
H2
92
Kind of fastening
bore
L1
49
L2
46
S
16
SW
17
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
Description
Anyag
Excenter, 1.7220 nemesíthető acél,
Szorítóvas, 1.1191 nemesíthető acél.
Szorítóvas, 1.1191 nemesíthető acél.
Kivitel
Black oxidised.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.