Villa acél barnított 04430-02
- arness tartozékok
Mennyiségi egység
30,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Villa
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
színe
barnított
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél
Kivitel
barnított
További információk
A fogásvételi út 12 mm. A 1,5 mm-es rövid befogási út alatt minden helyzetben önzárás lép fel. Ezért az akár 1 mm-es tűréssel rendelkező munkadarabok befogása is biztonságosan elvégezhető. Az ”arness” szorítóelem minden vízszintes és függőleges helyzetben beszerelhető.
Ahhoz, hogy a különböző adottságokhoz egyéni megoldásokat lehessen találni, számos szabványos tartozék lett kifejlesztve. Ezek speciális tartozék formájában érhetők el. A bütykös rendszer, valamint a nyomótag minden fokozottan igénybevett komponense betétedzésű.
A megengedett legnagyobb szorítóerő 4905 N.
Ahhoz, hogy a különböző adottságokhoz egyéni megoldásokat lehessen találni, számos szabványos tartozék lett kifejlesztve. Ezek speciális tartozék formájában érhetők el. A bütykös rendszer, valamint a nyomótag minden fokozottan igénybevett komponense betétedzésű.
A megengedett legnagyobb szorítóerő 4905 N.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.