text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóanya
Alaptest anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
alumínium
D=Menet
M24
B
28
D1
42
D2
71
D3
73
H
70
H1
10
Max. statikus terhelés kN
200
Meghúzási nyomaték max. Nm
45
SW1
15
Szorítóerő max. kN
100
T max.
35
T min.
25
UNSPSC Code
31161514
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Ház, nemesíthető acél, fedél, alumínium.
Kivitel
karbonitridált.
További információk
A mechanikus szorítóanyák egyik lényeges jellemzője az integrált bolygókerekes hajtómű, amely megsokszorozza a kézi meghúzási nyomatékot. A szorítóanya a szorítóhoz történő kézi kézi beállítása után az „SW1“ kezelő hatlap jobbra forgatásával működésbe lép a bolygókerekes hajtómű hajtó fogaskereke. A szorítóanya minden befogási helyzetben önzáró. A szorítóanya számos befogási feladatra használható a gépgyártásban, különösen a szerszámok befogására présekben és hidegsajtolókban.
Megfelelő T-hornyos csavarok lásd 07040.

A szorítóanyák T-hornyos csavarok nélkül kerülnek szállításra.
Rajzi hivatkozás
1) Reteszelő mechanizmus
2) Csavarok T-hornyokhoz M 24 méretig, min. szilárdsági osztály 10.9
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak