Szorítóanya edzett acél 04750-10016
- Integrált bolygókerekes hajtómű a kézi meghúzási nyomaték megsokszorozásához
- Minden befogási helyzetben önzáró
- Nagy szorítóerők
Mennyiségi egység
592,69 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóanya
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
alumínium
D=Menet
M16
B
18
D1
42
D2
71
D3
73
H
70
H1
10
Max. statikus
terhelés
kN
130
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
35
SW1
15
Szorítóerő
max. kN
100
T
max.
35
T
min.
25
UNSPSC Code
31161514
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
Ház, nemesíthető acél, fedél, alumínium.
Kivitel
karbonitridált.
További információk
A mechanikus szorítóanyák egyik lényeges jellemzője az integrált bolygókerekes hajtómű, amely megsokszorozza a kézi meghúzási nyomatékot. A szorítóanya a szorítóhoz történő kézi kézi beállítása után az „SW1“ kezelő hatlap jobbra forgatásával működésbe lép a bolygókerekes hajtómű hajtó fogaskereke. A szorítóanya minden befogási helyzetben önzáró. A szorítóanya számos befogási feladatra használható a gépgyártásban, különösen a szerszámok befogására présekben és hidegsajtolókban.
Megfelelő T-hornyos csavarok lásd 07040.
A szorítóanyák T-hornyos csavarok nélkül kerülnek szállításra.
Megfelelő T-hornyos csavarok lásd 07040.
A szorítóanyák T-hornyos csavarok nélkül kerülnek szállításra.
Rajzi hivatkozás
1) Reteszelő mechanizmus
2) Csavarok T-hornyokhoz M 24 méretig, min. szilárdsági osztály 10.9
2) Csavarok T-hornyokhoz M 24 méretig, min. szilárdsági osztály 10.9
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.