text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamp nut
Version 1
with star grip
Main material
QT steel
Component material
aluminium
D=Thread
M20
Clamping force max. kN
40
T max.
24
T min.
16
Tightening torque max. Nm
15
UNSPSC Code
31162800
max. static load kN
120
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Nemesacél ház, alumínium fedél, termoplasztikus műanyag csillag- és T-fogantyú
Kivitel
karbonitridált. Csillag- és T-fogantyú, fekete.
További információk
A csillag- vagy T-fogantyús szorítóanyák a jól bevált szorítóanya 04750 továbbfejlesztett változatai. A működtető hatlapet egy csillag-, ill. T-fogantyú váltotta fel, amelyet további reteszelő mechanizmussal egészítettek ki. Az integrált bolygókerekes hajtómű erősokszorosítóként szolgál, a reteszelő mechanizmus a ráállási mozgásról a tényleges befogásra való automatikus átkapcsolás valósítja meg. A legegyszerűbb kezelés mellett ezáltal, további csillag- vagy dugókulcs stb. használata nélkül, figyelemreméltó szorítóerők érhetők el. A robosztus felépítés, valamint az önzáró funkció nagy üzembiztonságot biztosít. A szorítóanyák a gépgyártáson túl univerzálisan használhatók minden olyan esetben, ahol magas szorítóerőkre van szükség alacsony igénybevétel mellett. Normális üzemi feltételek mellett (max. 120 °C) a szorítóanyák nem igényelnek karbantartást.

A menetes csapnak legalább Q 10.9 szilárdsági osztállyal kell rendelkeznie.
Az M16 menetnél kisebb menetátmérők esetén 12.9 szilárdsági osztályú mentes csapokat kell használni, ill. csökkenteni kell a maximálisan megengedett statikus igénybevételt.
Előnyök
- Egyszerű, kézi kezelés.
- Nagy szorítóerők az erősítés révén.
- Gyors ráállás az átkapcsoló automatika révén.
- Nagy üzembiztonság az önzárás révén.
Rajzi hivatkozás
1) Reteszelő mechanizmus
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought